??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
BTPJ28U10-0.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BTPJ21U,BTPJ22U,BTPJ23U,BTPJ24U,BTPJ25U,BTPJ26U,BTPJ27U,BTPJ28U,BTPJ29U,BTPJ30U,BTPJ31U,BTPJ32U,BTPJ33U,BTPJ34U,BTPJ35U,BTPJ36U,BTPJ37U - Flat belt - General - imported
Bill of material
BTPJ28U10-0.5
MODEL
Model
LV1
Type
Imported type
LV2
purpose
MAT
A Material
MAT2
B Material
MAT3
A decorative pattern
MAT4
B decorative pattern
Soaking cloth
COL
colour
CODE
Code
VAR02
Belt width W (minimum width 1 mm)
mm
Enter value for VAR02
Belt width W (minimum width 1 mm)
mm
cm
inch
ft
VAR04
Perimeter L (m) minimum unit: 0.001m
m
VAR06
Add PVC anti deviation guide strip
FIX02
friction coefficient
mm
FIX04
thickness
mm
FIX06
Minimum roller diameter
mm
FIX08
Allowable stress
kg/cm
FIX10
Continuous service temperature
°C
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D