??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
PD26AM30-8-L110-H0.3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PD25AM,PD25SN,PD25S,PD26AM,PD26SN,PD26S,PD27AM,PD27SN,PD27S - Idlers for Flat Belts - Width L=110 ~ 500
Bill of material
PD26AM30-8-L110-H0.3
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
d
mm
VAR06
L Specify unit 10mm
mm
Wert eingeben für VAR06
L Specify unit 10mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
H(Crowned only) Selection
mm
VAR10
X(Crosspiece Groove Straight only) Specify unit 0.1mm
mm
VAR12
Y(Crosspiece Groove Straight only) Specify unit 0.1mm
mm
VAR14
Z(Crosspiece Groove Straight only) Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
d1
mm
FIX04
Bearing Dimension No.
FIX06
Bearing Dimension D1
mm
FIX08
Bearing Dimension D1 B
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D