??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
YD17CN15-1.1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
YD17CB,YD17CN.YD17AM.YD17S - Idlers for Round Belts - Narrow Type - Standard
Bill of material
YD17CN15-1.1
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
BMAT
Bearing Material
CODE
Code
VAR02
Belt Radius R
mm
VAR04
P.D.
mm
FIX02
d
4 mm
FIX04
P
11 mm
FIX06
D
17 mm
FIX08
Da
13 mm
FIX10
B
4 mm
FIX12
Bearing Used
694ZZ
FIX14
Applicable Belt Dia.
2 mm
VAR06
O.D. Cut
FIX16
DC
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D