??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
YD17CN15-1.1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
YD17CB,YD17CN.YD17AM.YD17S - Idlers for Round Belts - Narrow Type - Standard
Bill of material
YD17CN15-1.1
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
BMAT
Bearing Material
CODE
Code
VAR02
Belt Radius R
mm
VAR04
P.D.
mm
FIX02
d
4 mm
FIX04
P
11 mm
FIX06
D
17 mm
FIX08
Da
13 mm
FIX10
B
4 mm
FIX12
Bearing Used
694ZZ
FIX14
Applicable Belt Dia.
2 mm
VAR06
O.D. Cut
FIX16
DC
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D