??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
YD17CN15-1.1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
YD17CB,YD17CN.YD17AM.YD17S - 圆皮带用惰轮-窄幅型-标准型
明细表
YD17CN15-1.1
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
BMAT
轴承材质
CODE
Code
VAR02
皮带半径R
mm
VAR04
P.D.
mm
FIX02
d
4 mm
FIX04
P
11 mm
FIX06
D
17 mm
FIX08
Da
13 mm
FIX10
B
4 mm
FIX12
使用轴承
694ZZ
FIX14
适用圆皮带直径
2 mm
VAR06
外径切割
FIX16
DC
0.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D