??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
YD21AM15-1.1-P3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
YD21AM,YD21S - Pulleys for Round Belts - Double
Bill of material
YD21AM15-1.1-P3
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
Belt Radius R
mm
VAR04
P.D.
mm
VAR06
Shaft Bore Specification, I.D. P (H7) Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR06
Shaft Bore Specification, I.D. P (H7) Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
S
4 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
Da
17 mm
FIX08
D2
13 mm
FIX10
L
14 mm
FIX12
l
3 mm
FIX14
B
5.8 mm
FIX16
M(Coarse)
M3
FIX18
Accessory:Set Screw
M3×3 mm
FIX20
Applicable Belt Dia.
2 mm
VAR08
O.D. Cut
FIX22
DC
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D