??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
HC13AD1210
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HC13AD,HC13ADN - Buffer - AD Series - Adjustable Type
Bill of material
HC13AD1210
MODEL
Model
SMAT
Shell Material
Hardened steel
SSUR
Shell Surface Treatment
Black oxidation or carburizing
PMAT
Piston rod Material
Stainless steel or medium carbon steel
PSUR
Piston rod Surface Treatment
Chrome plated
CMAT
Cover Material
Polyacetal
AOT
Operating temperature
-10~80℃
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
Stroke
10 mm
FIX04
Thread
M12×1.0 mm
FIX06
A
78.5 mm
FIX08
A1
58.7 mm
FIX10
B
50.6 mm
FIX12
C
10.0 mm
FIX14
D
3 mm
FIX16
E
10.5 mm
FIX18
F
9.8 mm
FIX20
G
14 mm
FIX22
H
15.7 mm
FIX24
I
4 mm
FIX26
J
10×11 mm
FIX28
Max.PerCycle
12 N·m
FIX30
Max. Effective Mass
35.0 Kg
FIX32
Max. Impact Speed
3.0 m/s
FIX34
Frequency of use
30
FIX36
Weight
g
FIX95
PDF
PDF mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D