??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SGAJZ80
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SGAJZ - Lab Jack Horizontal Surface
Bill of material
SGAJZ80
MODEL
Model
SGAJZ80
MAT
Material
Aluminum Alloy
SUR
Surface treatment
Black Anode Treatment
CODE
Code
SGAJZ
VAR02
No.
FIX02
Stage Surface
80×120 mm
FIX04
Travel Distance
40 mm
FIX06
Travel per Rotation
2 mm
FIX08
Load Capacity
68.6 N
FIX10
Parallelism
200μm
FIX12
Weight
1.25 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D