??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SGAJZ80
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SGAJZ - 实验室升降台
明细表
SGAJZ80
MODEL
型号
SGAJZ80
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极
CODE
Code
SGAJZ
VAR02
No.
FIX02
滑台面
80×120 mm
FIX04
移动量
40 mm
FIX06
旋钮旋转1圈的移动量
2 mm
FIX08
耐负载
68.6 N
FIX10
平行度
200μm
FIX12
重量
1.25 kg
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D