??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZS11B4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BPVS,BPVL,ZS31S,BPVX,ZS11A,ZS1AB,ZS11C,ZS11D,ZS32A,ZS32B,ZS32C,ZS32D - Ball head plunger carbon steel standard type
Bill of material
ZS11B4
MODEL
Model
LV1
Ball head type
LV2
Load Category
LV3
type
BMAT
Body Material
HN
ZT Hardness
SUR
ZT Surface treatment
MAT1
QT Material
HN2
Hardness(qiutou)
MAT2
TH Material
Equivalent to SWP-B
MAT3
TZH Material
AOT
Anbient operating temp.
-30~80 °C
CODE
Code
VAR10
M(cuyaluoweng)
FIX02
d
mm
FIX04
S
mm
FIX06
l
mm
FIX08
Ba
mm
FIX10
L
mm
FIX12
Load min
N
FIX14
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D