??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CX23SA5-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CX23SA,CX24SA - 插销 顶出T型/顶出L型
明细表
CX23SA5-10
MODEL
型号
MAT1
球头材质
SUS440C
MAT2
销材质
SUS303
MAT3
把手材质
铝合金
MAT4
按钮材质
6063
HN
球头硬度
55HRC~
SUR1
销表面处理
-
SUR2
把手表面处理
黑色烤漆
SUR3
按钮表面处理
氧化蓝色
CODE
Code
VAR02
d
mm
VAR04
L
mm
FIX02
d1
5.5 mm
FIX04
d2
12.5 mm
FIX06
D
6.0 mm
FIX08
T
6 mm
FIX10
V
31.3 mm
FIX12
H
19.7 mm
FIX14
F
mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D