??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
FDXK10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
FDXK,FDXKS - Indexing Plungers - Knobless Type
Bill of material
FDXK10
MODEL
Model
LMAT
Lever Cap Material
Nylon
MMAT
Main Body Material
MSUR
Main Body Surface treatment
PMAT
Pin Material
NMAT
Nnt Material
NSUR
Nnt Surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
Pitch (Fine Thread)
1.0 mm
FIX06
C
5 mm
FIX08
E
5 mm
FIX10
La
33 mm
FIX12
l
17 mm
FIX14
F
5 mm
FIX16
H
15 mm
FIX20
G
M5
FIX24
S
17 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D