??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
PJX3-1.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PJS,PJLS,PJH,PJX,PQS,PQL,PQH,PQX - Spring plunger carbon steel standard type
Bill of material
PJX3-1.5
MODEL
Model
LV1
Load Category
BMAT
Body Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment(zhuti)
PMAT
Pin Material
PHN
Pin Hardness
SUR1
Surface treatment(xiao)
SMAT
TH material
Equivalent to SWP-B
AOT
Anbient operating temp.
-30~80 °C
CODE
Code
VAR10
M(cuya)
VAR15
S
mm
FIX02
D
1.1 mm
FIX04
C
mm
FIX06
L
mm
FIX08
Ba
0.9 mm
FIX10
Load min
N
FIX12
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D