??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZS14B3-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS14A,ZS14B,ZS14C,ZS14D - Ball plunger L size selection Stainless steel extension
Bill of material
ZS14B3-20
MODEL
Model
LV1
Load Category
MAT
Body Material
Equivalent to SUS304
MAT1
QT Material
Equivalent to SUS440C
HN
QT Hardness
55HRC~
MAT2
TH Material
Equivalent to SUS631J1
MAT3
TZH Material
Equivalent to SUS304
AOT
Anbient operating temp.
-30~260 °C
CODE
Code
VAR10
M(cuyaluoweng)
VAR15
L
mm
FIX02
d
1.5 mm
FIX04
S
0.5 mm
FIX06
l
1.0 mm
FIX08
Ba
1.5 mm
FIX10
Load min
N
FIX12
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D