??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZS14B3-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS14A,ZS14B,ZS14C,ZS14D - Ball plunger L size selection Stainless steel extension
Bill of material
ZS14B3-20
MODEL
Model
LV1
Load Category
MAT
Body Material
Equivalent to SUS304
MAT1
QT Material
Equivalent to SUS440C
HN
QT Hardness
55HRC~
MAT2
TH Material
Equivalent to SUS631J1
MAT3
TZH Material
Equivalent to SUS304
AOT
Anbient operating temp.
-30~260 °C
CODE
Code
VAR10
M(cuyaluoweng)
VAR15
L
mm
FIX02
d
1.5 mm
FIX04
S
0.5 mm
FIX06
l
1.0 mm
FIX08
Ba
1.5 mm
FIX10
Load min
N
FIX12
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D