??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZS18A7
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS18A - Ball plunger plunger press-in roller type
Bill of material
ZS18A7
MODEL
Model
ZS18A7
BMAT
Body Material
Equivalent to Polyacetal
MAT1
ZQ Material
Equivalent to Polyacetal
MAT2
FQ Material
Equivalent to SUS440C
MAT3
TH Material
Equivalent to SUS631J1
AOT
Anbient operating temp.
-30~80 °C
CODE
Code
ZS18A
VAR02
D
mm
FIX02
D1
9 mm
FIX04
D2
0.0 mm
FIX06
La
7.5 mm
FIX08
S
1.5 mm
FIX10
L1
1.0 mm
FIX12
d
4.76 mm
FIX14
A
7.5 mm
FIX16
B
1.0 mm
FIX18
E
1.5 mm
FIX20
C
0.8 mm
FIX22
Load min
0 N
FIX24
Load min-0.1
0.1 N
FIX26
Load max
2 N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D