??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZS28D10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS28A,ZS28B,ZS28C,ZS28D,ZS29A,ZS29B,ZS29C,ZS29D - Indexing Plungers - Pilot Precision Type
Bill of material
ZS28D10
MODEL
Model
LV1
Load
LV2
Type
LV3
Thread Type
KMAT
Knob Material
Nylon 6
MMAT
Main Body Material
Equivalent to S45C
MHN
Main Body Hardness
33~38HRC
MSUR
Main Body Surface treatment
Blackening treatment
PMAT
Pin Material
Equivalent to S45C
PHN
Pin Hardness
HV500~600
PSUR
Pin Surface Treatment
Blackening treatment
SMAT
Spring Material
Equivalent to SUS304-WPB
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
Pitch
mm
FIX04
P
12 mm
FIX06
P Tolerance
0/-0.018 mm
FIX08
(D)
18 mm
FIX10
D1
16.2 mm
FIX12
S
5 mm
FIX14
B
5 mm
FIX16
La
38.0 mm
FIX18
L1
10 mm
FIX20
L2
5 mm
FIX22
L3
3 mm
FIX24
SW1
14 mm
FIX26
Load min
N
FIX28
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D