??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZS33C3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS33C,ZS33CS - Ball plunger - slotted - heavy-duty type
Bill of material
ZS33C3
MODEL
model
LV1
type
Heavy duty type
MAT
ZT material
HN
ZT Hardness
SUR
ZT Surface treatment
MAT2
QT material
HN2
QT Hardness
MAT3
TH material
SUS304
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
d
1.5 mm
FIX04
S
0.5 mm
FIX06
La
7 mm
FIX08
a
0.5 mm
FIX10
Load min
1.49 mm
FIX12
Load max
2.9 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D