??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZS33C3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS33C,ZS33CS - Ball plunger - slotted - heavy-duty type
Bill of material
ZS33C3
MODEL
model
LV1
type
Heavy duty type
MAT
ZT material
HN
ZT Hardness
SUR
ZT Surface treatment
MAT2
QT material
HN2
QT Hardness
MAT3
TH material
SUS304
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
d
1.5 mm
FIX04
S
0.5 mm
FIX06
La
7 mm
FIX08
a
0.5 mm
FIX10
Load min
1.49 mm
FIX12
Load max
2.9 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D