??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZS45B1.5-1.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS45B,ZS45C - Small diameter spring plunger-screw fixed type
Bill of material
ZS45B1.5-1.5
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
Flat head type
MAT
ZT material
SUS303
MAT2
X material
SUS304
MAT3
TH material
SUS304
AOT
Anbient operating temp.
-30°~140℃
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
S
mm
FIX02
d
0.5 mm
FIX04
D1
2.0 mm
FIX06
La
17.5 mm
FIX08
l
2.5 mm
FIX10
F
0.5 mm
FIX12
G
1 mm
FIX14
C
0.05 mm
FIX16
Load min
N
FIX18
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D