??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZS54AE10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS54A,ZS54AE,ZS54S,ZS54SE - 中精度旋钮柱塞-粗牙螺纹型
明细表
ZS54AE10
MODEL
型号
LV1
类型
细牙螺纹
LV2
类型
复位型
MAT
旋钮材质
尼龙6(黑色亚光)
MAT2
主体材质
SUR
主体表面处理
MAT3
材质
HN
硬度
SUR2
销表面处理
MAT4
弹簧材质
MAT5
螺帽材质
SUR3
螺帽表面处理
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
螺距
1.0 mm
FIX04
D
21 mm
FIX06
D1
13.8 mm
FIX08
B
5 mm
FIX10
S
5 mm
FIX12
R
5 mm
FIX14
La
45.0 mm
FIX16
L1
17 mm
FIX18
L2
5.0 mm
FIX20
L3
15 mm
FIX22
L4
5 mm
FIX24
SW1
12 mm
FIX26
SW2
17 mm
FIX28
最小负载
N
FIX30
最大负载
N
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D