??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZS75SB10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS75SB,ZS75S,ZS75SE - Knob plunger - knob type - knob mounting thread
Bill of material
ZS75SB10
MODEL
Model
LV1
type
MAT
ZT material
SUR
ZT surface treatment
MAT2
X material
HN
X Hardness
SUR2
X surface treatment
MAT3
TH material
MAT4
LM material
SUR3
LM surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
Pitch
1.0 mm
FIX04
D1
13.8 mm
FIX06
B
5 mm
FIX08
S min
5 mm
FIX10
La
33 mm
FIX12
L1
17 mm
FIX14
L2
5 mm
FIX16
L3
15 mm
FIX18
L4
5 mm
FIX20
M2
5
FIX22
SW1
12 mm
FIX24
SW2
17 mm
FIX26
Load min
N
FIX28
Load max
N
FIX30
weight
g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D