??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZS75SB10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS75SB,ZS75S,ZS75SE - Knob plunger - knob type - knob mounting thread
Bill of material
ZS75SB10
MODEL
Model
LV1
type
MAT
ZT material
SUR
ZT surface treatment
MAT2
X material
HN
X Hardness
SUR2
X surface treatment
MAT3
TH material
MAT4
LM material
SUR3
LM surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
Pitch
1.0 mm
FIX04
D1
13.8 mm
FIX06
B
5 mm
FIX08
S min
5 mm
FIX10
La
33 mm
FIX12
L1
17 mm
FIX14
L2
5 mm
FIX16
L3
15 mm
FIX18
L4
5 mm
FIX20
M2
5
FIX22
SW1
12 mm
FIX24
SW2
17 mm
FIX26
Load min
N
FIX28
Load max
N
FIX30
weight
g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D