??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
TC01-53
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC01-53 - Elbow clamp compression type
Bill of material
TC01-53
MODEL
Model
TC01-53
LV1
LV1 type
Compression type
MAT
Material
Equivalent to SS400
SUR
Surface treatment
Glossy zinc plating
CLF
Clamping force
630KG
DEW
Dead weight
1180G
HOC
Handle opening and closing angle
94°
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
90°
ENC
Enclosure
TC-SA12300
PRS
Press shape
Short low opening handle
INF
Installation form
Flange seat
HAF
Handle form
Straight handle
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D