??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TC01-7
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC01-7 - Elbow Clip - Horizontal
Bill of material
TC01-7
MODEL
Model
TC01-7
LV1
LV1 type
Horizontal type
MAT
Material
Equivalent to SS400
SUR
Surface treatment
Glossy zinc plating
CLF
Clamping force
30KG
DEW
Dead weight
100G
HOC
Handle opening and closing angle
55 °
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
65 °
ENC
Enclosure
TC-SA044007
PRS
Press shape
U pressure bar
INF
Installation form
Flange seat
HAF
Handle form
Straight handle
CODE
Code
TC01-7
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D