??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TC01-7
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC01-7 - Elbow Clip - Horizontal
Bill of material
TC01-7
MODEL
Model
TC01-7
LV1
LV1 type
Horizontal type
MAT
Material
Equivalent to SS400
SUR
Surface treatment
Glossy zinc plating
CLF
Clamping force
30KG
DEW
Dead weight
100G
HOC
Handle opening and closing angle
55 °
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
65 °
ENC
Enclosure
TC-SA044007
PRS
Press shape
U pressure bar
INF
Installation form
Flange seat
HAF
Handle form
Straight handle
CODE
Code
TC01-7
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D