??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TC02-1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC02-1,TC02-S1 - Elbow clip push pull
Bill of material
TC02-1
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Push-pull type
MAT2
Material
SUR
Surface treatment
CLF
Clamping force
91KG
DEW
Dead weight
113G
HOC
Handle opening and closing angle
180 °
OCA
Press handle moving distance
19 mm
ENC
Enclosure
TC-SA064012
INF
Installation form
Screw fixed type
HAF
Handle form
Straight handle
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D