??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TC04-1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC04-1,TC04-1S,TC04-S1 - Elbow clamp - vertical
Bill of material
TC04-1
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Vertical type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CLF
Clamping force
50KG
DEW
Dead weight
60G
HOC
Handle opening and closing angle
56°
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
100°
ENC
Enclosure
TC-FC10138
PRS
Press shape
U pressure bar
INF
Installation form
HAF
Handle form
Straight handle
CODE
Code
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D