??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TC04-2T
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC04-2,TC04-2S,TC04-2T,TC04-2ST,TC04-2U,TC04-S2 - Elbow clamp - vertical
Bill of material
TC04-2T
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Vertical type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CLF
Clamping force
91KG
DEW
Dead weight
170G
HOC
Handle opening and closing angle
60°
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
100°
ENC
Enclosure
TC-FC14134
PRS
Press shape
INF
Installation form
HAF
Handle form
CODE
Code
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D