??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
TC04-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC04-8,TC04-8S,TC04-S8 - Elbow Clip - vertical
Bill of material
TC04-8
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Vertical type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CLF
Clamping force
150KG
DEW
Dead weight
320G
HOC
Handle opening and closing angle
45 °
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
90 °
ENC
Enclosure
TC-SA085012
PRS
Press shape
U pressure bar
INF
Installation form
HAF
Handle form
Straight handle
CODE
Code
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D