??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DW19CB4-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DW17CB,DW17CN,DW17S,DW18CB,DW18CN,DW18S,DW19CB,DW19CN - Adjust bolt - Allen hole type - standard type / Allen hole type - knurled knnob type
Bill of material
DW19CB4-10
MODEL
Model
LV1
type
Allen hole type
LV2
type
LV3
type
MAT
material
SUR
surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L Specify the units 5mm
mm
Enter value for VAR04
L Specify the units 5mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
d
mm
FIX04
T
7 mm
FIX06
M×P
FIX08
Ba
3.0 mm
FIX10
D
mm
FIX12
C
mm
FIX14
A
7 mm
FIX16
E
mm
FIX18
F
10 mm
FIX20
E1
mm
FIX22
E2
5 mm
FIX24
l
mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D