??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
DW19CB4-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DW17CB,DW17CN,DW17S,DW18CB,DW18CN,DW18S,DW19CB,DW19CN - Adjust bolt - Allen hole type - standard type / Allen hole type - knurled knnob type
Bill of material
DW19CB4-10
MODEL
Model
LV1
type
Allen hole type
LV2
type
LV3
type
MAT
material
SUR
surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L Specify the units 5mm
mm
Введите значение для VAR04
L Specify the units 5mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
d
mm
FIX04
T
7 mm
FIX06
M×P
FIX08
Ba
3.0 mm
FIX10
D
mm
FIX12
C
mm
FIX14
A
7 mm
FIX16
E
mm
FIX18
F
10 mm
FIX20
E1
mm
FIX22
E2
5 mm
FIX24
l
mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D