??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DW20CN4-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DW21CN,DW20CB,DW20CN,DW20S,DW23CB,DW22CB,DW22CN - Adjustment screw assembly - head type R
Bill of material
DW20CN4-20
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
MAT
material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
MAT3
LM material
SUR2
LM Surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L selection
mm
FIX02
M×P
FIX04
H
2.8 mm
FIX06
SR2
8 mm
FIX08
r
0.2 mm
FIX10
l1
2.1 mm
FIX12
l2
2.2 mm
FIX14
B1
2.0 mm
FIX16
Ba
7 mm
FIX18
(C)
8.1 mm
FIX20
T
3.2 mm
FIX22
T1
4 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D