??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DW20CN4-20
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DW21CN,DW20CB,DW20CN,DW20S,DW23CB,DW22CB,DW22CN - 调整螺丝组件-头部R型
明细表
DW20CN4-20
MODEL
型号
LV1
类型
LV2
类型
MAT
材质
HN
硬度
SUR
表面处理
MAT3
螺帽 材质
SUR2
螺帽表面处理
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L选择
mm
FIX02
M×P
FIX04
H
2.8 mm
FIX06
SR2
8 mm
FIX08
r
0.2 mm
FIX10
l1
2.1 mm
FIX12
l2
2.2 mm
FIX14
B1
2.0 mm
FIX16
Ba
7 mm
FIX18
(C)
8.1 mm
FIX20
T
3.2 mm
FIX22
T1
4 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D