??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
DW56CU3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DW56CP,DW56CU,DW56SP,DW56SU - Allen stop screw-bolt type
Bill of material
DW56CU3-10
MODEL
Model
MAT
material Threaded part
SUR
surface treatment
MAT2
material Adjust the block
CODE
Code
VAR02
M Coarse threads
VAR04
L
mm
FIX02
A
5.5 mm
FIX04
E
3 mm
FIX06
S
0.5 mm
FIX08
d
1.5 mm
FIX10
Ba
2.5 mm
FIX12
(e)
0.48 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D