??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LCVTAK
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LCVTAK,LCVTAL - V groove positioning block - flat bottom -70 degrees V groove - elongated
Bill of material
LCVTAK
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
-
HN
Hardness
42~45HRC
CODE
Code
FIX02
L
35 mm
FIX04
L1
mm
FIX06
L2
mm
FIX08
A
25 mm
FIX10
Ha
14 mm
FIX12
d
9 mm
FIX14
R
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D