??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LPR4-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPR - Adjusting screw assembly - head type R
Bill of material
LPR4-10
MODEL
Model
LPR4-10
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
HN
Hardness
45HRC~
ATT
Attachment
1 Nut
MAT3
LM Material
Equivalent to SS400
SUR3
LM surface treatment
Glossy Nickel Plating
CODE
Code
LPR
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
MxPitch
4×0.5
FIX04
H
2.8 mm
FIX06
SR2
8 mm
FIX08
(r)
0.2 mm
FIX10
(l1)
2.1 mm
FIX12
(C)
8.1 mm
FIX14
Ba
7 mm
FIX16
T1
4 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D