??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LPTA5.5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LPTA,LPTB - 止动销-带聚氨酯螺丝型
明细表
LPTA5.5
MODEL
型号
MAT
材料
MAT2
材料
相当于聚氨酯
HN
硬度
HN1
硬度
A90
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR10
B
mm
FIX02
粗牙螺纹
3
FIX04
t
1.5 mm
FIX06
h
0.7 mm
FIX08
La
5 mm
FIX10
D
3.5 mm
FIX12
(C)
6.4 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D