??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LPTJ3-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LPTJ - 止动螺栓前端内六角孔带聚氨酯型
明细表
LPTJ3-10
MODEL
型号
LPTJ3-10
MAT
挡块材质
相当于聚氨酯(黑色)
HN
硬度
肖氏A90
MAT1
螺丝材质
相当于SCM435
HN1
强度分类
10.9
SUR
表面处理
铬酸盐光泽处理
ATT
附件
六角螺帽
MAT3
螺帽材质
相当于SS400
SUR2
表面处理
铬酸盐光泽处理
CODE
Code
LPTJ
VAR10
M(粗牙螺纹)
VAR15
L选择
mm
FIX02
t1
4 mm
FIX04
Da
7.5 mm
FIX06
B1
-
FIX08
H1
14 mm
FIX10
l
全螺纹
FIX12
m
1.8 mm
FIX14
(l1)
1.8 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D