??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
LPTK4-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPTK - Stop bolt - hexagon socket on head
Bill of material
LPTK4-10
MODEL
Model
LPTK4-10
MAT
DK Material
Equivalent to MCNylon
MAT1
LS Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
-
ATT
Attachment
Hexagon nuts
MAT2
LM Material
Equivalent to SUS304
SUR2
Surface treatment
-
CODE
Code
LPTK
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
t
3 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
d
2.4 mm
FIX08
Ba
2.0 mm
FIX10
H
7 mm
FIX12
m
2.4 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D