??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LPTL3-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LPTL - 止动螺栓头部内六角孔型带聚氨酯型
明细表
LPTL3-10
MODEL
型号
LPTL3-10
MAT
挡块材质
相当于聚氨酯(黑色)
HN
硬度
肖氏A90
MAT1
螺丝材质
相当于SUS304
SUR
表面处理
铬酸盐光泽处理
ATT
附件
六角螺帽
MAT2
螺帽材质
相当于SS400
CODE
Code
LPTL
VAR10
粗牙螺纹
VAR15
L选择
mm
FIX02
t
3 mm
FIX04
D
7.5 mm
FIX06
A
5.5 mm
FIX08
d
3.3 mm
FIX10
Ba
2.5 mm
FIX12
H
6 mm
FIX14
l
全螺纹
FIX16
m
1.8 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D