??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LPTRC3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPTRC,LPTRCL - Circular baffle - sink hole type fixed type
Bill of material
LPTRC3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
-
HN
Hardness
40~45HRC
CODE
Code
VAR10
No.
FIX02
D
mm
FIX03
DZD1mm
mm
FIX04
H
mm
FIX05
HZD
mm
FIX06
d
3.4 mm
FIX08
Da
6.5 mm
FIX10
E
3.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D