??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
LPTZ4-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPTZ,DW55SJ,LPTH - Stop bolt - hexagon socket hole straight rod type
Bill of material
LPTZ4-15
MODEL
Model
MAT2
DK Material
HN
Hardness
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Hexagon nuts
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
D
5 mm
FIX04
Ba
7 mm
FIX06
(C)
8.1 mm
FIX08
H
2.8 mm
FIX10
h
1.5 mm
FIX12
t
1.5 mm
FIX14
m
2.4 mm
FIX16
(l)
2.2
FIX18
B1
2
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D