??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
DLH23CN8-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DLH23C,DLH23CN,DLH27C,DLH27CB,DLH27CN - Bushings for locating pins - method flange type
Bill of material
DLH23CN8-10
MODEL
Model
LV1
type
MAT
material
Equivalent to SKS3
SUR
surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
VAR04
P
mm
VAR06
L
mm
FIX04
R
mm
FIX06
Ha
mm
FIX08
K
mm
FIX10
T
5 mm
FIX12
A
mm
FIX14
d
3.3 mm
FIX16
d1
6.5 mm
FIX18
h
3.6 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D