??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DPFB3-4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DPFB,SDPFB - Locating Pins - Sphere Large Head - Threaded - Dimensions Selectable
Bill of material
DPFB3-4
MODEL
Model
LV1
Shape
Round
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
-0.002/-0.008 mm
VAR04
P Selection
mm
FIX04
L
2 mm
FIX06
B
5 mm
FIX08
M(Coarse)
M3
FIX10
ML
4.5 mm
VAR06
Processing neck R
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D