??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SDPFFMS2-P2-L2-B2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DPFF,SDPFF,DPVF,SDPVF - Locating Pins - Sphere Large Head - D and P Selectable Tolerance - Standed Type
Bill of material
SDPFFMS2-P2-L2-B2
MODEL
Model
LV1
Shape
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D Tolerance Selection
VAR04
P Tolerance Selection
VAR06
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.008/+0.002 mm
VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
Wert eingeben für VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.01
VAR10
L Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR10
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
Wert eingeben für VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
C
0.5 mm
FIX08
Ka
mm
VAR14
Processing Insertion Guide
FIX10
S
0 mm
VAR16
Processing Sphere Tip
VAR18
Processing Air Vent
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D