??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
DTFA10-P4.34-W3-L8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DTFA,DTFAN - Bushings for Locating Pins - Oval - Compact Flange
Bill of material
DTFA10-P4.34-W3-L8
MODEL
Model
MAT
Material
Equivalent to SKS3
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
56~60HRC
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
-0.005/-0.014 mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
Wert eingeben für VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
W Specify unit 0.01mm
mm
Wert eingeben für VAR06
W Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
L Specify unit 1mm
mm
FIX04
T
5 mm
FIX06
Ha
25 mm
FIX08
F
17 mm
FIX10
B
12 mm
FIX12
d
3.3 mm
FIX14
d1
6.5 mm
FIX16
h
3.6 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D