??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DTLAN2-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DTLA,DTLAN,DTLAM,DTLAMN - Bushings for Locating Pins - Shouldered - Standard Type
Bill of material
DTLAN2-5
MODEL
Model
LV1
D Tolerance Selection
MAT
Material
Equivalent to SKS3
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
60HRC~
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d dim. Tolerance
mm
VAR04
L Selection
mm
FIX04
R
0.8 mm
FIX06
A
9 mm
FIX08
T
2.5 mm
FIX10
D
5 mm
FIX12
D dim. Tolerance
mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D