??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DTLEN7-P3.51-L3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DTLE,DTLEB,DTLEN,DTLEM,DTLEMB,DTLEMN - Bushings for Locating Pins - Configurable, Shouldered - Thin Wall Type
Bill of material
DTLEN7-P3.51-L3
MODEL
Model
LV1
D Tolerance Selection
MAT
Material
Equivalent to SKS3
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
56~60HRC
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
Enter value for VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
R
0.5 mm
FIX06
Ha
11.0 mm
FIX08
T
2.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D