??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
DWXCG3-D10-L5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DWXCG,SDWXCG - Locating Pins for Grippers - Counterbored
Bill of material
DWXCG3-D10-L5
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
D Specify unit 0.1mm
mm
Inserisci valore per VAR04
D Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
Inserisci valore per VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
d1
3.5 mm
FIX04
d2
6.5 mm
FIX06
S
3.6 mm
FIX95
PDF
PDF
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D